Strona głównaUkład napędowyZwolnicaKoło zębate zwolnicy261-1082: Stalowa przekładnia planetarna o średnicy 86,07 mm
Strona główna
Układ napędowyZwolnicaKoło zębate zwolnicy
261-1082: Stalowa przekładnia planetarna o średnicy 86,07 mm
261-1082: Stalowa przekładnia planetarna o średnicy 86,07 mm

Przekładnia planetarna Cat® (zwolnica)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
261-1082: Stalowa przekładnia planetarna o średnicy 86,07 mm
261-1082: Stalowa przekładnia planetarna o średnicy 86,07 mm
261-1082: Stalowa przekładnia planetarna o średnicy 86,07 mm
261-1082: Stalowa przekładnia planetarna o średnicy 86,07 mm
261-1082: Stalowa przekładnia planetarna o średnicy 86,07 mm

Przekładnia planetarna Cat® (zwolnica)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 261-1082
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 261-1082

Jednostki miary

USAMetryczny
Opis materiału: Stal
Średnica zewn. (mm): 195,53
Średnica wewn. (mm): 86,068
Szerokość (mm): 83,8
Średnica zewn. (cale): 7,698
Średnica wewn. (cale): 3,388
Szerokość (cale): 3,299
Średnica (mm): 196,196
Średnica (cale): 7,7,7,7
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 261-1082

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD45 AD45B AE40 II

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem