Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΤελική κίνησηΓρανάζια τελικής κίνησης261-1082: 86.07 mm Χαλύβδινο Πλανητικό Εργαλείο Μετάδοσης
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΤελική κίνησηΓρανάζια τελικής κίνησης
261-1082: 86.07 mm Χαλύβδινο Πλανητικό Εργαλείο Μετάδοσης
261-1082: 86.07 mm Χαλύβδινο Πλανητικό Εργαλείο Μετάδοσης

Πλανητικό γρανάζι (Τελική κίνηση) Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
261-1082: 86.07 mm Χαλύβδινο Πλανητικό Εργαλείο Μετάδοσης
261-1082: 86.07 mm Χαλύβδινο Πλανητικό Εργαλείο Μετάδοσης
261-1082: 86.07 mm Χαλύβδινο Πλανητικό Εργαλείο Μετάδοσης
261-1082: 86.07 mm Χαλύβδινο Πλανητικό Εργαλείο Μετάδοσης
261-1082: 86.07 mm Χαλύβδινο Πλανητικό Εργαλείο Μετάδοσης

Πλανητικό γρανάζι (Τελική κίνηση) Cat®

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 261-1082
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 261-1082

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Εξωτερική διάμετρος (mm): 195,53
Εσωτερική διάμετρος (mm): 86,068
Πλάτος (mm): 83,8
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 7,698
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 3,388
Πλάτος (ίντσες): 3,299
Διάμετρος (mm): 196,196
Διάμετρος (ίντσες): 7,7,7,7
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 261-1082

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD45 AD45B AE40 II

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό