Strona główna300-6457: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
Strona główna300-6457: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
300-6457: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Nakładka ogniwa gąsienicy (z potrójną ostrogą, zwiększona wytrzymałość, otwory na środku, prawa)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
300-6457: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
300-6457: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Nakładka ogniwa gąsienicy (z potrójną ostrogą, zwiększona wytrzymałość, otwory na środku, prawa)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 300-6457
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 300-6457

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar śruby (mm): 3/4
Szerokość nakładki ogniwa (cale): 35,433
Podziałka ogniwa gąsienicy (mm): 203,2
Rozmiar śruby (cale): 3/4
Szerokość nakładki ogniwa (mm): 900
Podziałka ogniwa gąsienicy (cale): 8
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137,29
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185,29
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Triple
Material: Boron Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 300-6457

KOPARKI GĄSIENICOWE

324D FM

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem