Главная страница300-6457: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Главная страница300-6457: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
300-6457: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Башмак траковой ленты (тройной грунтозацеп, для тяжелых условий эксплуатации, с центральным отверстием, правый)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
300-6457: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
300-6457: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Башмак траковой ленты (тройной грунтозацеп, для тяжелых условий эксплуатации, с центральным отверстием, правый)

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 300-6457
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 300-6457

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина башмака (дюймы): 35,433
Размер болта (мм): 3/4
Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
Шаг гусеничной ленты (мм): 203,2
Ширина башмака (мм): 900
Размер болта (дюймы): 3/4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137,29
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185,29
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Triple
Material: Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 300-6457

ЭКСКАВАТОР

324D FM

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом