Strona główna313-3160: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
Strona główna313-3160: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
313-3160: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
313-3160: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
313-3160: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
313-3160: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
313-3160: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
313-3160: ŚRUBA Z ŁBEM GNIAZDOWYM
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 313-3160

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 3.5
Grip Length (in): 1,783
materiał: STAL,Stal stopowa
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Grip Length (mm): 45,3
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 88,9
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 313-3160

WOZY ODSTAWCZE

R2900G

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione