หน้าแรก313-3160: สลักซ็อกเก็ต
หน้าแรก313-3160: สลักซ็อกเก็ต
313-3160: สลักซ็อกเก็ต

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
313-3160: สลักซ็อกเก็ต
313-3160: สลักซ็อกเก็ต
313-3160: สลักซ็อกเก็ต
313-3160: สลักซ็อกเก็ต
313-3160: สลักซ็อกเก็ต
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 313-3160

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 3.5
Grip Length (in): 1.783
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กอัลลอย
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Grip Length (mm): 45.3
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 88.9
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 313-3160

บรรทุก ลำเลียง เท

R2900G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน