Caterpillar
Brak sugerowanych wyników.

Zarejestruj się

Caterpillar
Numer katalogowy lub nazwa
WsteczStrona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty346-0351: Śruba z łbem sześciokątnym 1"r
WsteczStrona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
346-0351: Śruba z łbem sześciokątnym 1"r
346-0351: Śruba z łbem sześciokątnym 1"r
Product Images
346-0351: Śruba z łbem sześciokątnym 1"r
346-0351: Śruba z łbem sześciokątnym 1"r
346-0351: Śruba z łbem sześciokątnym 1"r
346-0351: Śruba z łbem sześciokątnym 1"r
346-0351: Śruba z łbem sześciokątnym 1"r

Śruba stalowa Cat® 1" z łbem sześciokątnymr

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Informacje o gwarancji

Zasadniczo gwarancja na części zakupione w witrynie Parts.Cat.Com wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, zgodnie z definicją przedstawioną w Ograniczonej gwarancji Caterpillar. Gwarancja na części obejmuje wady materiałowe i produkcyjne w całym okresie gwarancji od momentu zainstalowania. W celu uzyskania pełnych informacji na temat gwarancji należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.
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
Zasadniczo gwarancja na części zakupione w witrynie Parts.Cat.Com wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, zgodnie z definicją przedstawioną w Ograniczonej gwarancji Caterpillar. Gwarancja na części obejmuje wady materiałowe i produkcyjne w całym okresie gwarancji od momentu zainstalowania. W celu uzyskania pełnych informacji na temat gwarancji należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.
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
Schemat części do 346-0351
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 346-0351

Opis:
element złączny Cat® są projektowane do konkretnych zastosowań, z uwzględnieniem wymaganej wielkości, wytrzymałości, sił docisku i późniejszej wydajności. To informacje, których nie mają inni producenci. Elementy mają trwałość przewidzianą do planowego remontu lub na cały okres eksploatacji maszyny. Teoretycznie wydaje się, że do maszyny można zastosować osprzęt i elementy mocujące innych firm, jednak żadna z nich nie zna sprzętu Cat tak jak my.
Śruba/wkręty z łbem sześciokątnym zapewniają najbardziej niezawodne właściwości napędowe.

Atrybuty:
•Cat Elementy złączne spełniają rygorystyczne Specyfikacje i cechują się trwałością, niezawodnością, productivity
*Wytrzymałość i jakość — element złączny spełniają z zapasem wymagania norm ISO, ASTM, ASME i SAE.
•Cat Śruba, nakrętki i podkładka działają jak jeden zintegrowany system, zapewniając najwyższą możliwą siła zacisku.
•Powłoki spełniają specjalne wymagania konkretnych zastosowań (RoHS zgodne).

Zastosowania:
Cat Nasze Śruba oraz odpowiadające im podkładki i nakrętki utwardzane tworzą wydajność oparty system zapewniający jednorodnie duże siły zacisk (elektryczny). Możesz zaufać częściom mocującym i elementom złącznym Cat, które wspomagają budowę, konserwację lub naprawę w przypadku większości maszyn i zastosowań warsztatowych na całym świecie.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 346-0351

Jednostki miary

USAMetryczny

Długość śruby (cale): 11 1/2

Bolt Length (mm): 292.1

Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym

Pokrycie: Fosforan cynku + olej

Długość uchwytu (cale): 8,75

Grip Length (mm): 222.25

materiał: Stal

Opis materiału: Oznaczenie na głowicy - 7 linii rozchodzących się promieniście (końcowa wytrzymałość na rozciąganie 170 ksi)

Rozmiar gwintu (cale -TPI) (cale): 1 1/8-12

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x12

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 346-0351

TRACK-TYPE TRACTOR

D10T

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem