TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit346-0351: 1" kuusikulmainen kantapultti
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
346-0351: 1" kuusikulmainen kantapultti
346-0351: 1" kuusikulmainen kantapultti
Product Images
346-0351: 1" kuusikulmainen kantapultti
346-0351: 1" kuusikulmainen kantapultti
346-0351: 1" kuusikulmainen kantapultti
346-0351: 1" kuusikulmainen kantapultti
346-0351: 1" kuusikulmainen kantapultti

Cat® 1" kuusikulmainen teräspultti
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 346-0351
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 346-0351 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 346-0351 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Pultin pituus (in): 11 1/2

Bolt Length (mm): 292.1

Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti

Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy

Kahvan pituus (in): 8.75

Grip Length (mm): 222.25

Materiaali: Teräs

Materiaalin kuvaus: Pään merkintä - 7 säteittäistä linjaa (170 ksi Ultimate Tensile Strength)

Kierteen koko (in – TPI) (in): 1 1/8-12

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x12

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 346-0351

TRACK-TYPE TRACTOR

D10T

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa