Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące391-3925: Zespół ogniwa
Strona głównaPodwoziaElementy toruZespoły łączące391-3925: Zespół ogniwa
391-3925: Zespół ogniwa

Zespół ogniwa ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
391-3925: Zespół ogniwa
391-3925: Zespół ogniwa
391-3925: Zespół ogniwa
391-3925: Zespół ogniwa
391-3925: Zespół ogniwa

Zespół ogniwa ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy skontaktuj się z dealerem

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 391-3925

Jednostki miary

USAMetryczny
Podziałka ogniwa gąsienicy (mm): 202,81
Bushing OD (in): 2.864
Podziałka ogniwa gąsienicy (cale): 7,985
Rozmiar śruby (cale): 3/4
Liczba sekcji gąsienicy: 45,0
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 262
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 10.315
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: 0.75
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 391-3925

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

PL72

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione