AcasăTren de rulare​Componente de șenilăAnsambluri de legătură391-3925: Ansamblu articulație
AcasăTren de rulare​Componente de șenilăAnsambluri de legătură391-3925: Ansamblu articulație
391-3925: Ansamblu articulație

Ansamblu legătură regim general

Marcă: Cat

Imaginile produselor
391-3925: Ansamblu articulație
391-3925: Ansamblu articulație
391-3925: Ansamblu articulație
391-3925: Ansamblu articulație
391-3925: Ansamblu articulație

Ansamblu legătură regim general

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 391-3925

Unități de măsură

SUAMetric
Pasul șinei (mm): 202,81
Bushing OD (in): 2.864
Pasul șinei (in): 7,985
Număr de secțiuni șină: 45,0
Dimensiune șurub (in): 3/4
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 262
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 10.315
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: 0.75
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 391-3925

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

PL72

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită