Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty3E-9856: ŚRUBA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
3E-9856: ŚRUBA
3E-9856: ŚRUBA

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3E-9856: ŚRUBA
3E-9856: ŚRUBA
3E-9856: ŚRUBA
3E-9856: ŚRUBA
3E-9856: ŚRUBA

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT
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
Schemat części do 3E-9856
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3E-9856

Jednostki miary

USAMetryczny
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (mm): 30
Grip Length (mm): 8
materiał: STAL,Stal niskostopowa,Powłoka w płynie,Stal stopowa
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (in): 0,315
Bolt Length (in): 1,181
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3E-9856

KOPARKI KOŁOWE

M313C M313D M315D2

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT14G2 IT14G

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

6030

KOPARKI GĄSIENICOWE

M318 330 L 322 L 330-A L 325 L 325-A L 325-A FM L 322-A L 330-A L M320

ŁADOWARKI KOŁOWE

910G 914G 914G2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem