AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis3E-9856: Boulon à tête six pans creux M10-1,5 x 30 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
3E-9856: Boulon à tête six pans creux M10-1,5 x 30 mm
3E-9856: Boulon à tête six pans creux M10-1,5 x 30 mm

VIS/BOULON À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Images du produit
3E-9856: Boulon à tête six pans creux M10-1,5 x 30 mm
3E-9856: Boulon à tête six pans creux M10-1,5 x 30 mm
3E-9856: Boulon à tête six pans creux M10-1,5 x 30 mm
3E-9856: Boulon à tête six pans creux M10-1,5 x 30 mm
3E-9856: Boulon à tête six pans creux M10-1,5 x 30 mm

VIS/BOULON À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 3E-9856
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 3E-9856

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M10x1.5
Longueur du boulon (mm): 30
Longueur de serrage (mm): 8
Matière: ACIER,Acier spécial faiblement allié,Acier spécial,Fluide Revêtement
Revêtement: Uni avec inhibiteur de corrosion ou oxyde noir avec inhibiteur de corrosion
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (in): 0,315
Bolt Length (in): 1,181
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3E-9856

PELLE HYDRAULIQUE

M318 330 L 322 L 330-A L 325 L 325-A L 325-A FM L 322-A L 330-A L M320

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT14G2 IT14G

CHARGEUSE SUR PNEUS

910G 914G 914G2

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M313C M313D M315D2

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6030

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert