Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyNakładki końcowe do lemieszy3G-8297: Końcówka formowana na gorąco, prawa
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyNakładki końcowe do lemieszy
3G-8297: Końcówka formowana na gorąco, prawa
3G-8297: Końcówka formowana na gorąco, prawa

Formowana na gorąco 22 mm do modeli 5A, 6A i D5B

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3G-8297: Końcówka formowana na gorąco, prawa
3G-8297: Końcówka formowana na gorąco, prawa
3G-8297: Końcówka formowana na gorąco, prawa
3G-8297: Końcówka formowana na gorąco, prawa

Formowana na gorąco 22 mm do modeli 5A, 6A i D5B

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 3G-8297
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3G-8297

Jednostki miary

USAMetryczny
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 22
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 402
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 88,9
Overall Length (in): 15,827
Width (mm): 254
Upper Hole Spacing (in): 3,5
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3G-8297

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6E D6G SR D6G D6E SR D6G2 XL D5B 977 6 5 163 153 5S 5A

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

55 527

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem