Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneSworznieInne sworznie3V-6905: Solidny kołek rozporowy o średnicy zewnętrznej 12,84 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneSworznieInne sworznie
3V-6905: Solidny kołek rozporowy o średnicy zewnętrznej 12,84 mm
3V-6905: Solidny kołek rozporowy o średnicy zewnętrznej 12,84 mm

Kołek ustalający pełny

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3V-6905: Solidny kołek rozporowy o średnicy zewnętrznej 12,84 mm
3V-6905: Solidny kołek rozporowy o średnicy zewnętrznej 12,84 mm
3V-6905: Solidny kołek rozporowy o średnicy zewnętrznej 12,84 mm
3V-6905: Solidny kołek rozporowy o średnicy zewnętrznej 12,84 mm
3V-6905: Solidny kołek rozporowy o średnicy zewnętrznej 12,84 mm

Kołek ustalający pełny

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 3V-6905
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 3V-6905

Jednostki miary

USAMetryczny
Uwagi: Średnica sworznia: 12,616
Opis materiału: Stal (AISI 1045 modyfikowana) wytrzymałość zgodnie z nadrukiem
Pokrycie: Cynk
Długość sworznia — B (cale): 48
Diameter (mm): 12,84
Pin Length (mm): 48
Diameter (in): 0,506
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 3V-6905

SPYCHARKI KOŁOWE

814B 824C 950B/950E G926 936 916 936E 926E 966D 936F 966F 966E G936 950B G916 926 950E 950F 980C 980F 950F II

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT28 IT18B IT28B IT18

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

824S 825

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

815B 825C 816B 826C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem