Strona główna463-5709: XT-6 ES
Strona główna463-5709: XT-6 ES
463-5709: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
463-5709: XT-6 ES
463-5709: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 463-5709
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 463-5709

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie dotyczące zespoł󷠰rzewod󷠧iętkich CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 463-5709
Material: High Pressure Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 463-5709

KOPARKI GĄSIENICOWE

318F L 318E L 316F L 316E L

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem