Acasă463-5709: XT-6 ES
Acasă463-5709: XT-6 ES
463-5709: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marcă: Cat

Imaginile produselor
463-5709: XT-6 ES
463-5709: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 463-5709
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 463-5709

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Vizualizare mai multe
Avertisment privind produsele de asamblare a furtunurilor Cat®
Selecțiile necorespunzătoare ale furtunurilor și combinațiilor de cuplaje vor anula garanțiile și pot duce la vătămări corporale grave sau deces, daune materiale sau defecțiuni ale componentelor și ale sistemului mașinii.
Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 463-5709
Material: High Pressure Hose
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 463-5709

EXCAVATOR

318F L 318E L 316F L 316E L

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert