Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe471-1979: TULEJA ŁOŻYSKOWA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
471-1979: TULEJA ŁOŻYSKOWA
471-1979: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
471-1979: TULEJA ŁOŻYSKOWA
471-1979: TULEJA ŁOŻYSKOWA
471-1979: TULEJA ŁOŻYSKOWA
471-1979: TULEJA ŁOŻYSKOWA
471-1979: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 471-1979
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 471-1979

Jednostki miary

USAMetryczny
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: GREASE HOLE IN BEARING
Inside Diameter (mm): 180
Inside Diameter (in): 7,09
Outside Diameter (mm): 245
Outside Diameter (in): 9,65
Overall Length (mm): 130
Overall Length (in): 5,12
Flange Diameter (mm): 255
Flange Diameter (in): 10,04
Thickness (mm): 20
Thickness (in): 0,79
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 471-1979

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

6060

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem