Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು471-1979: ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬಶಿಂಗ್)
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು
471-1979: ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬಶಿಂಗ್)
471-1979: ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬಶಿಂಗ್)

Cat® ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬುಶಿಂಗ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
471-1979: ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬಶಿಂಗ್)
471-1979: ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬಶಿಂಗ್)
471-1979: ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬಶಿಂಗ್)
471-1979: ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬಶಿಂಗ್)
471-1979: ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬಶಿಂಗ್)

Cat® ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಬುಶಿಂಗ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
471-1979 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 471-1979 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಕಂಚು
ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲಾಂಗ್ಡ್ ಸ್ಲೀವ್
ಆಂತರಿಕ ಗ್ರೂವ್: ಬೇರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಹೋಲ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 180
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 7.09
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 245
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 9.65
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 130
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 5.12
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 255
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (in): 10.04
ದಪ್ಪ (mm): 20
ದಪ್ಪ (in): 0.79
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 471-1979 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

6060

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ