Strona główna4F-5291: POPYCHACZA
Strona główna4F-5291: POPYCHACZA
4F-5291: POPYCHACZA

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
4F-5291: POPYCHACZA
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 4F-5291

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 4F-5291

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Kauczuk nitrylowy / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 357,38
Cross Section Diameter (in): 0,185
Inside Diameter (in): 14,07
Cross Section Diameter (mm): 4,7
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4F-5291

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione