Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్4F-5291: SEAL
హోమ్4F-5291: SEAL
4F-5291: SEAL

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
కొనసాగించలేదు
4F-5291: SEAL
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
మెటీరియల్: నిట్రిల్ / NBR / HNBR / XNBR రబ్బర్
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 357.38
Cross Section Diameter (in): 0.185
Inside Diameter (in): 14.07
Cross Section Diameter (mm): 4.7
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
మెటీరియల్: నిట్రిల్ / NBR / HNBR / XNBR రబ్బర్
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
4F-5291 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 4F-5291 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 4F-5291 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: నిట్రిల్ / NBR / HNBR / XNBR రబ్బర్
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 357.38
Cross Section Diameter (in): 0.185
Inside Diameter (in): 14.07
Cross Section Diameter (mm): 4.7
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4F-5291కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి