Strona głównaSilnikSilniki i blokiElementy bloku cylindrówŁożyska tulejowe4P-5438: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 81,08 mm
Strona głównaSilnikSilniki i blokiElementy bloku cylindrówŁożyska tulejowe4P-5438: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 81,08 mm
4P-5438: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 81,08 mm

Łożysko z długą tuleją Cat® o średnicy zewnętrznej 81,08 mm i długości 58 mm do koła zębatego napędzanego w wale krzywkowym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
4P-5438: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 81,08 mm
4P-5438: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 81,08 mm
4P-5438: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 81,08 mm
4P-5438: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 81,08 mm
4P-5438: Łożysko tulejowe o średnicy zewnętrznej 81,08 mm

Łożysko z długą tuleją Cat® o średnicy zewnętrznej 81,08 mm i długości 58 mm do koła zębatego napędzanego w wale krzywkowym

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 4P-5438

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ: Tuleja prosta
materiał: Spiż na stalowym rdzeniu
Średnica wewn. (mm): 75,0
Średnica zewn. (mm): 81,0
Długość całkowita (mm): 58,0
Rowek wewnętrzny: Tak
Rowek zewnętrzny: Nie
Otwory poprzeczne: Nie
Średnica wewn. (cale): 2,94
Średnica zewn. (cale): 3,19
Długość całkowita (cale): 2,283
Sleeve Outside Diameter (in): 3,192
Sleeve Outside Diameter (mm): 81,08
Sleeve Inside Diameter (in): 2.936
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 74.58
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4P-5438

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3516 3512

CIĄGNIK

776C 784B 776B

GENERATORY

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

SILNIKI

G3520 G3520H G3516C 3508PETROL G3516J G3516H 3512PETROL 3516PETROLEUM

POMOCNICZE DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3516B 3512 3508

PAKIETY PETROCHEMICZNE

3508

MODUŁY ZASILANIA

PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

CG170-16 3508 G3520H 3512 3516

CIĘŻARÓWKI

785 789 777C 777B 789B 785B

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3508 G3508 G3516 G3512 POWER SYS G3520 3512 3508B 3516 3516B G3516C G3516B G3520B

SILNIKI MORSKIE

3516 3512 3508

ŁADOWARKI KOŁOWE

994

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

3516 3512 3508

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

SR5 3508 G3520 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C G3512E G3520B 3516 G3512H G3520E G3516K 3512 G3512K G3520H G3520K

SILNIKI GAZOWE

G3512H G3512E G3520B G3516J G3508J G3516E G3512B G3520J G3512J G3520 G3516C G3516B G3508B G3512 G3516 G3508

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione