Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్సిలిండర్ బ్లాక్ భాగాలుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు4P-5438: 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల స్లీవ్ బేరింగ్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్సిలిండర్ బ్లాక్ భాగాలుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు4P-5438: 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల స్లీవ్ బేరింగ్
4P-5438: 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల స్లీవ్ బేరింగ్

క్యామ్‌షాఫ్ట్‌లో ఐడ్లర్ గేర్ కోసం Cat® 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం, 58 మి.మీ. పొడవు గల స్లీవ్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4P-5438: 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల స్లీవ్ బేరింగ్
4P-5438: 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల స్లీవ్ బేరింగ్
4P-5438: 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల స్లీవ్ బేరింగ్
4P-5438: 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల స్లీవ్ బేరింగ్
4P-5438: 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం గల స్లీవ్ బేరింగ్

క్యామ్‌షాఫ్ట్‌లో ఐడ్లర్ గేర్ కోసం Cat® 81.08 మి.మీ. వెలుపలి వ్యాసం, 58 మి.మీ. పొడవు గల స్లీవ్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4P-5438 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Type: Straight Sleeve
Material: Steel-backed Bronze,Steel Backed Bronze Bearing
Inside Diameter (mm): 75.0
Outside Diameter (mm): 81.0
Overall Length (mm): 58.0
Internal Groove: Yes
External Groove: No
Cross Holes: No
Inside Diameter (in): 2.94
Outside Diameter (in): 3.19
Overall Length (in): 2.283
Sleeve Outside Diameter (mm): 81.08
Sleeve Inside Diameter (in): 2.936
Sleeve Outside Diameter (in): 3.192
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 74.58
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4P-5438కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

994

ఇంజిన్

G3520 G3520H G3516C 3508PETROL G3516J G3516H 3512PETROL 3516PETROLEUM

మెరైన్ ఆక్సిలరీ

3516B 3512 3508

ట్రాక్టర్

776C 784B 776B

జనరేటర్ సెట్

SR5 3508 G3520 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C G3512E G3520B 3516 G3512H G3520E G3516K 3512 G3512K G3520H G3520K

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3512H G3512E G3520B G3516J G3508J G3516E G3512B G3520J G3512J G3520 G3516C G3516B G3508B G3512 G3516 G3508

పవర్ మాడ్యూల్

PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

3508

లోకోమోటివ్ ఇంజిన్

3516 3512 3508

ట్రక్

785 789 777C 777B 789B 785B

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3516 3512 3508

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3508 G3520H 3512 3516

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3508 G3508 G3516 G3512 POWER SYS G3520 3512 3508B 3516 3516B G3516C G3516B G3520B

జనరేటర్

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

పెట్రోలియం ఇంజిన్

3516 3512

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

CG170-16

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది