Opis:
Elementy złączne Cat®, takie jak podkładka karbowana 504-6542, są projektowane do konkretnych zastosowań, z uwzględnieniem wymaganej wielkości, wytrzymałości, sił docisku i późniejszej wydajności. Są to informacje, których nie posiadają inni producenci. Wybierane są tak, aby przetrwały do czasu przebudowy lub żywotności maszyny. Choć może się wydawać, że osprzęt i elementy złączne innej firmy niż Cat są odpowiednie dla Twojej maszyny, żadna inna firma nie zna Twojego sprzętu tak jak my.
Atrybuty:
• Podkładka karbowana z hartowanej stali
• Średnica wewnątrz: 70,4 mm (2.77 cala)
• Średnica zewnętrzna: 114,6 mm (4,51 cala)
• grubość: 7,5 mm (0,295 cala)
• Elementy złączne Cat są produkowane według dokładnych specyfikacji i zapewniają trwałość, niezawodność i produktywność
• Wytrzymałość i jakość – Elementy złączne spełniają lub przewyższają wymagania ISO, ASTM, ASME i SAE.
• Śruby, nakrętki i podkładki Cat zaprojektowano tak, aby współpracowały ze sobą jako system zapewniający maksymalną siłę mocowania.
• Powłoki spełniające specjalne wymagania dla różnych zastosowań (zgodne z dyrektywą RoHS).
Aplikacje:
Śruby Cat wraz z dopasowanymi hartowanymi podkładkami i nakrętkami tworzą system oparty na wydajności, który zapewnia niezmiennie wysokie obciążenia zaciskowe. Możesz zaufać firmie Cat Fasteners, która pomoże Ci ją zbudować, konserwować lub naprawić – w przypadku większości maszyn i warsztatów na całym świecie.
Wyświetl więcej