Popis:
Spojovací díly Cat®, jako je vroubkovaná podložka 504-6542, jsou navrženy pro konkrétní aplikace na základě velikosti, pevnosti, zatížení svorkou a dosavadní výkonnosti. Toto jsou údaje, které ostatní výrobci nemají. Mají vydržet až do přestavby nebo do konce životnosti stroje. I když se může zdát, že pro váš stroj se hodí i montážní a spojovací prvky jiného výrobce než Cat, žádná jiná společnost nezná vaše vybavení jako my.
Vlastnosti:
- Podložka se zářezy z kalené oceli
• Vnitřní průměr: 70,4 mm (2,77 palců)
• Vnější průměr: 114,6 mm (4,51 palce)
• Tloušťka: 7,5 mm (0,295 palce)
• Upevňovací prvky Cat jsou vyrobeny podle přesných specifikací pro odolnost, spolehlivost, produktivitu
• Pevnost a kvalita – Upevňovací prvky splňují nebo převyšují požadavky norem ISO, ASTM, ASME a SAE.
• Šrouby, matice a podložky Cat jsou navrženy, aby fungovaly jako jeden systém a zajišťovaly co nejvyšší upínací sílu.
• Povrchové úpravy, které splňují speciální požadavky pro rozmanité způsoby použití (vyhovují normě RoHS).
Použití:
Šrouby Cat a odpovídající kalené podložky a matice tvoří systém s vynikajícími provozními parametry, který vytváří trvale vysoké upínací zatížení. Upevňovacím prvkům Cat můžete důvěřovat při stavbě, údržbě nebo opravách ve většině strojních a dílenských aplikací po celém světě.