Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich541-7110: Przewód masowy o średnicy wewnętrznej 63,5 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich541-7110: Przewód masowy o średnicy wewnętrznej 63,5 mm
541-7110: Przewód masowy o średnicy wewnętrznej 63,5 mm

Przewód elastyczny Cat® do przewodów cieczy chłodzącej chłodnicy silnika

Marka: Cat

Długość niestandardowa
Zdjęcia produktu
541-7110: Przewód masowy o średnicy wewnętrznej 63,5 mm
541-7110: Przewód masowy o średnicy wewnętrznej 63,5 mm
541-7110: Przewód masowy o średnicy wewnętrznej 63,5 mm
541-7110: Przewód masowy o średnicy wewnętrznej 63,5 mm
541-7110: Przewód masowy o średnicy wewnętrznej 63,5 mm

Przewód elastyczny Cat® do przewodów cieczy chłodzącej chłodnicy silnika

Marka: Cat

Długość niestandardowa
Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 541-7110
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 541-7110

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica wewn. (cale): 2,5
Bulk Unit of Measure: CM
Średnica wewn. (mm): 63,5
Średnica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala: -40
Średnica zewn. (cale): 3,11
Średnica zewn. (mm): 79,0
Ciśnienie robocze (kPa): 520,0
Ciśnienie robocze (psi): 75,0
Temperatura robocza: Od -55°C do 175°C
materiał: Element gumowy
Zastosowanie: Układ chłodzenia silnika
Ciśnienie maks. (psi): 2 060,0
SAE: SAE 20R1
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 541-7110

UKŁADY NAPĘDOWE DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

CX31

CIĘŻARÓWKI

772G 770G 793D 772G OEM 770G OEM 789D 777C 785C 777D

ZGARNIARKI KOŁOWE

627 637 627K LRC 657 651 627K 637K

CIĄGNIK

784C

KOPARKA PRZEDSIĘBIERNA

6040

WOZIDŁO DO KAMIENIOŁOMÓW

777E

WIERTNICE OBROTOWE

MD6200

CIĄGNIKI KOŁOWE

637K 651

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

793 772 770 777E 793D 777 789D

KoparkI przedsiębiernE

6020 6040 6020B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione