Strona główna573-2846: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
Strona główna573-2846: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
573-2846: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Cat® Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
573-2846: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose
573-2846: Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Cat® Medium Pressure High Temperature Teflon Lined Hose

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 573-2846

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This is a general purpose medium pressure high temperature hose made from PTFE inner tube and one braid of stainless steel wire reinformcement outer cover.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 573-2846
Overall Length (mm): 975,0
Weight (kg): 0,628
Material: Rubber & Steel Hose
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 573-2846

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

3516E

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione