Acasă573-2846: Furtun căptușit cu teflon de medie presiune pentru temperatură ridicată
Acasă573-2846: Furtun căptușit cu teflon de medie presiune pentru temperatură ridicată
573-2846: Furtun căptușit cu teflon de medie presiune pentru temperatură ridicată

Furtun căptușit cu teflon Cat® de medie presiune pentru temperatură ridicată

Marcă: Cat

Imaginile produselor
573-2846: Furtun căptușit cu teflon de medie presiune pentru temperatură ridicată
573-2846: Furtun căptușit cu teflon de medie presiune pentru temperatură ridicată

Furtun căptușit cu teflon Cat® de medie presiune pentru temperatură ridicată

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 573-2846

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
This is a general purpose medium pressure high temperature hose made from PTFE inner tube and one braid of stainless steel wire reinformcement outer cover.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 573-2846
Lungime totală (mm): 975,0
Greutate (kg): 0,628
Material: Rubber & Steel Hose
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 573-2846

SET GENERATOR

3516E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită