Zaloguj się
Zespół przewodu giętkiego płynu DEF Cat®, złącza: 5/16 cala 90° żeńskie, 5/16 cala żeńskie i 2-stykowe złącze Ampseal, śr. wew. przewodu giętkiego x dł.: 0,140–0,180 cala x 3500 mm
Marka: Cat
Zespół przewodu giętkiego płynu DEF Cat®, złącza: 5/16 cala 90° żeńskie, 5/16 cala żeńskie i 2-stykowe złącze Ampseal, śr. wew. przewodu giętkiego x dł.: 0,140–0,180 cala x 3500 mm
Marka: Cat
Opis:
Zespoły przewodów giętkich, takie jak 578-1458, są używane w grupach przewodów roztworu mocznika w silnikach. Stworzono je z myślą o wydłużeniu żywotności sprzętu. Przewody giętkie Cat są projektowane i produkowane do konkretnych zastosowań, tak aby zapewnić ich odpowiednie serwisowanie i doprowadzenie do układów maszyny Cat. Przy konstruowaniu przewodów giętkich Cat stosuje się najwyższej jakości materiały przycinane na odpowiednią długość i procesy, tak aby maszyny, w których są one montowane, mogły pracować jak najdłużej z maksymalną sprawnością.
Atrybuty:
• Zespół zawiera przewód giętki i 2 złącza końcowe.
• Średnica wewnętrzna przewodu giętkiego: 4,0 mm.
• Średnica wewnętrzna rury falistej: 14,5 mm.
• Średnica zewnętrzna rury falistej: 18,3 mm.
• Minimalny promień zgięcia: 50 mm.
• Materiał wewnętrzny przewodu giętkiego: Elastomer.
• Materiały złączy: Tworzywo sztuczne.
• Całościowa maksymalna oporność: 13,50 Ω przy 24 V.
• Zakres temperatur otoczenia: Od -40° do 120°C.
• Maksymalne natężenie prądu: 5 A.
• Napięcie robocze: 18–32 V DC.
• Ciśnienie robocze: 9–12 barów.
• Zgodny z dyrektywą ROHS.
Zastosowania:
• Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Cat, aby uzyskać więcej informacji.
Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione