Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe5P-7668: PODKŁADKA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe5P-7668: PODKŁADKA
5P-7668: PODKŁADKA

FLAT WASHER

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5P-7668: PODKŁADKA
5P-7668: PODKŁADKA

FLAT WASHER

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5P-7668

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal węglowa,Stop cynku
Outside Diameter (in): 0,63
Outside Diameter (mm): 16,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 3,3
Thickness (mm): 1,6
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,063
Inside Diameter (in): 0,13
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5P-7668

ZRYWAK

10

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D10

SPYCHARKA

10C 10S 10U

ŁADOWARKI KOŁOWE

966D 966E 950B 950E 980C 980F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione