หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์5P-7668: แหวนรอง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์5P-7668: แหวนรอง
5P-7668: แหวนรอง

FLAT WASHER

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5P-7668: แหวนรอง
5P-7668: แหวนรอง

FLAT WASHER

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-7668

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
Outside Diameter (in): 0.63
Outside Diameter (mm): 16.0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 3.3
Thickness (mm): 1.6
Coating: Zinc
Thickness (in): 0.063
Inside Diameter (in): 0.13
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-7668

บูลรถดัน

10C 10S 10U

คราด

10

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D10

รถตักล้อยาง

966D 966E 950B 950E 980C 980F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน