Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty5P-9402: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
5P-9402: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową
5P-9402: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową

Calowe

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5P-9402: Śruby z łbem sześciokątnym, z powłoką fosforanową i olejową

Calowe
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
Schemat części do 5P-9402
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5P-9402

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 5
Bolt Length (mm): 127
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Grip Length (in): 1,75
Grip Length (mm): 44,45
materiał: Stal,Stal węglowa
Thread Size (in): 0,059
Thread Size (mm): 1,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5P-9402

CHALLENGER

65C 65B 65E 75D 85C 65D 75C 85E 75E 85D 95E 75 70C 65

ZGARNIARKI KOŁOWE

611

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7R D9L D7H D7R II D7R SERIES D7 D8L D7R XR D7R LGP 7 9 7A 9C 7S 9U 7U 9S 7SU 7S LGP

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

57H 59

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3606

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem