AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis5P-9402: Boulons à tête six pans phosphatés et recouverts d'huile
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
5P-9402: Boulons à tête six pans phosphatés et recouverts d'huile
5P-9402: Boulons à tête six pans phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Images du produit
5P-9402: Boulons à tête six pans phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 5P-9402
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 5P-9402

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 5
Bolt Length (mm): 127
Type de boulon: Boulons à tête six pans
Grip Length (in): 1,75
Grip Length (mm): 44,45
Matière: Acier,Acier au carbone
Thread Size (in): 0,059
Thread Size (mm): 1,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5P-9402

CHALLENGER

65C 65B 65E 75D 85C 65D 75C 85E 75E 85D 95E 75 70C 65

TRACTEUR À CHAÎNES

D7R D9L D7H D7R II D7R SERIES D7 D8L D7R XR D7R LGP 7 9 7A 9C 7S 9U 7U 9S 7SU 7S LGP

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3606

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

611

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

57H 59

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert