Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaPodwoziaZestawy do podwoziZestawy grup zębatek608-6502: ZESTAW KOŁA ZĘBATEGO
Strona głównaPodwoziaZestawy do podwoziZestawy grup zębatek608-6502: ZESTAW KOŁA ZĘBATEGO

Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

197-9674: Śruba gąsienicy

Ilość: 54

361-3976: Segment gąsienicy

Ilość: 6

6V-4316: Podkładka o średnicy wewnętrznej 18,25 mm

Ilość: 54

8T-3980: Nakrętka sześciokątna gwintu M16X1,5

Ilość: 54

361-3977: Segment gąsienicy

Ilość: 6

Wyświetlanie 1 – 5 z 5

OpisSpecyfikacjeZgodne modele

Opis numeru katalogowego 608-6502

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 608-6502

Jednostki miary

USAMetryczny

Number of Bolts:

9

Number of Teeth:

9

Bolt Thread Size:

M16

Material Type:

Plain Steel

Sound Segment:

No

UC System:

ABRASION

Relieved:

Yes

Pitch (in):

7,48

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 608-6502

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

Powiązane części

608-6504: ZESTAW KOŁA ZĘBATEGO

Cat® Sprocket Kit 9 Bolts, Tough Steel, 190mm Pitch, 9 Teeth

608-6501: ZESTAW KOŁA ZĘBATEGO

Cat® Sprocket Kit 27 Bolts, 190mm Pitch, Tough Steel, 27 Teeth

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione