మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లుస్ప్రాకెట్ గ్రూప్ కిట్‌లు608-6502: స్ప్రాకెట్ కిట్
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లుస్ప్రాకెట్ గ్రూప్ కిట్‌లు608-6502: స్ప్రాకెట్ కిట్

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

361-3977: ట్రాక్ సెగ్మెంట్

పరిమాణం: 6

197-9674: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 54

361-3976: ట్రాక్ సెగ్మెంట్

పరిమాణం: 6

6V-4316: ఫ్లాట్ వాషర్

పరిమాణం: 54

8T-3980: హెక్స్ నట్

పరిమాణం: 54

5లో 1 నుండి 5 వరకు చూపుతోంది

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్

పార్ట్ నంబర్ 608-6502 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 608-6502 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

Number of Bolts:

9

Number of Teeth:

9

Bolt Thread Size:

M16

Material Type:

Plain Steel

Sound Segment:

No

UC System:

ABRASION

Relieved:

Yes

Pitch (in):

7.48

పార్ట్ నంబర్ 608-6502కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

సంబంధిత పార్ట్‌లు

608-6504: స్ప్రాకెట్ కిట్

Cat® Sprocket Kit 9 Bolts, Tough Steel, 190mm Pitch, 9 Teeth

608-6501: స్ప్రాకెట్ కిట్

Cat® Sprocket Kit 27 Bolts, 190mm Pitch, Tough Steel, 27 Teeth

608-6504
608-6501

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది