Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe6I-0331: Łożysko
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
6I-0331: Łożysko
6I-0331: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6I-0331: Łożysko
6I-0331: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 6I-0331
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6I-0331

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica wewn. (mm): 38,0
Inside Diameter (in): 1,5
Średnica zewn. (mm): 43,0
Outside Diameter (in): 1,69
Overall Length (mm): 25,0
Overall Length (in): 0,99
Material: COMPOSITE SELF LUBRICATED,Bearing Composite
Type: STRAIGHT SLEEVE
Uwagi: Otwory promieniowe: nie
Opis: ŁOŻYSKA TULEJOWE PROSTE SRK
Długość (mm): 25,15
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6I-0331

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

G3508 G3512 G3516

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione