HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva6I-0331: Rolamento
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva6I-0331: Rolamento
6I-0331: Rolamento

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
6I-0331: Rolamento
6I-0331: Rolamento

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6I-0331

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 38,0
Inside Diameter (in): 1,5
Diâmetro Externo (mm): 43,0
Outside Diameter (in): 1,69
Overall Length (mm): 25,0
Overall Length (in): 0,99
Material: COMPOSITE SELF LUBRICATED,Bearing Composite
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sulco Externo: Não
Descrição: ROLAMENTOS TIPO LUVA RETOS - SRK
Observações: Furos Radiais: não
Comprimento (mm): 25,15
Sulco Interno: Não
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6I-0331

MOTOR - INDUSTRIAL

G3508 G3512 G3516

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto