Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien6K-6053: SWORZEŃ
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien
6K-6053: SWORZEŃ
6K-6053: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6K-6053: SWORZEŃ
6K-6053: SWORZEŃ
6K-6053: SWORZEŃ
6K-6053: SWORZEŃ
6K-6053: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
6K-60536K-6053
6K-61756K-6175
6K-60546K-6054
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 6K-6053
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6K-6053

Jednostki miary

USAMetryczny
Length (mm): 174
Length (in): 6,87
Pin Diameter (mm): 44
Pin Diameter (in): 1,75
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Overall Length (mm): 174,5
Overall Length (in): 6,87
Diameter (mm): 44,4
Diameter (in): 1,748
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6K-6053

SPYCHARKI KOŁOWE

930 930R 930T

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem