Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift6K-6053: PINNE
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift
6K-6053: PINNE
6K-6053: PINNE

Linkage Pin

Varumärke: Cat

Produktbilder
6K-6053: PINNE
6K-6053: PINNE
6K-6053: PINNE
6K-6053: PINNE
6K-6053: PINNE

Linkage Pin

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Köps ofta tillsammans med
6K-60536K-6053
7K-71767K-7176
7K-92027K-9202
Visa alla artiklar
Köps ofta tillsammans med
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 6K-6053
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 6K-6053

Mätenheter

USMetriska
Length (mm): 174
Length (in): 6,87
Pin Diameter (mm): 44
Pin Diameter (in): 1,75
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: Unplated
Overall Length (mm): 174,5
Overall Length (in): 6,87
Diameter (mm): 44,4
Diameter (in): 1,748
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 6K-6053

HJULSCHAKTARE

930 930R 930T

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert