Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneSworznieInne sworznie6W-5752: Sworzeń z otworem na zawleczkę o długości 62,00 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneSworznieInne sworznie
6W-5752: Sworzeń z otworem na zawleczkę o długości 62,00 mm
6W-5752: Sworzeń z otworem na zawleczkę o długości 62,00 mm

Sworzeń z otworem na zawleczkę

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
6W-5752: Sworzeń z otworem na zawleczkę o długości 62,00 mm
6W-5752: Sworzeń z otworem na zawleczkę o długości 62,00 mm
6W-5752: Sworzeń z otworem na zawleczkę o długości 62,00 mm
6W-5752: Sworzeń z otworem na zawleczkę o długości 62,00 mm
6W-5752: Sworzeń z otworem na zawleczkę o długości 62,00 mm

Sworzeń z otworem na zawleczkę

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Sworznie z łbem płaskim i otworem na zawleczkę to niegwintowane sworznie z łbem, które wkłada się do wywierconych otworów i następnie zabezpiecza dodatkowym elementem mocującym. Rowkowane sworznie z otworami na zawleczkę są zabezpieczane pierścieniem ustalającym lub spinką. Sworznie z otworami poprzecznymi na zawleczkę zabezpiecza się zawleczkami. Sworznie te łatwo montować i wyjmować, dlatego stosuje się je w miejscach występowania niedużych obciążeń.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Sworznie z łbem płaskim i otworem na zawleczkę to niegwintowane sworznie z łbem, które wkłada się do wywierconych otworów i następnie zabezpiecza dodatkowym elementem mocującym. Rowkowane sworznie z otworami na zawleczkę są zabezpieczane pierścieniem ustalającym lub spinką. Sworznie z otworami poprzecznymi na zawleczkę zabezpiecza się zawleczkami. Sworznie te łatwo montować i wyjmować, dlatego stosuje się je w miejscach występowania niedużych obciążeń.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Typ: Otwór poprzeczny
materiał: Stal
Pokrycie: Ocynkowane
Długość (mm): 53
Średnica sworznia (mm): 12.55
Średnica głowicy (mm): 16
Wysokość głowicy (mm): 4
Długość (cale): 2.09
Średnica sworznia (cale): 0.494
Średnica głowicy (cale): 0.63
Wysokość głowicy (cale): 0.16
Pin Length (mm): 58
Jednostki miaryUSAMetryczny
Typ: Otwór poprzeczny
materiał: Stal
Pokrycie: Ocynkowane
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Multi Terrain Loader
277D297D2257D3297D XHP257D297D287D297D2 XHP
Compact Track Loader
285XE249D289D279D3249D3259D299D275285299D2 XHP289D3259D3275XE299D XHP239D279D239D3299D3 XE299D3299D2
Integrated Toolcarrier
IT62GIT18FIT18BIT24FIT28IT28FIT28BIT18
Wheel Harvester
550570580
Off Highway Truck
775773
Compact Wheel Loader
903D908M906M907M903C2
Wheel Loader
972H907K908906K907906962H950H908K966H
Wheel Skidder
535B525515545525B
Asphalt Paver
AP500FAP1055AP500AP-1055FAP655AP655FPE636AP-1000FAP400AP555AP455AP655F LAP600AP600FAP555FAP1000
Skid Steer Loader
289D3226D262D3272D XHP242D3246D3242D270XE272D3 XE272D3272D2249D3226D3246D279D3232D272D236D270232D3236D3262D272D2 XHP
Off-Highway Truck
D10R
Truck
775G775F773G LRC775G OEM773G773F775G LRC773G OEM
Snow Blower
SR321SR421SR418SR318SR121SR115SR118
Wyświetl więcej
Multi Terrain Loader
277D297D2257D3297D XHP257D297D287D297D2 XHP
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 6W-5752
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem