Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaKabinyInne elementy kabiny7S-5386: Rolka ruchu liniowo-obrotowego o średnicy zewnętrznej 25,4 mm
Strona głównaKabinyInne elementy kabiny7S-5386: Rolka ruchu liniowo-obrotowego o średnicy zewnętrznej 25,4 mm
7S-5386: Rolka ruchu liniowo-obrotowego o średnicy zewnętrznej 25,4 mm

Cat® Linear-Rotary Motion Roller is positioned to facilitate seamless transitions between linear and rotary actions, optimizing overall performance

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7S-5386: Rolka ruchu liniowo-obrotowego o średnicy zewnętrznej 25,4 mm
7S-5386: Rolka ruchu liniowo-obrotowego o średnicy zewnętrznej 25,4 mm
7S-5386: Rolka ruchu liniowo-obrotowego o średnicy zewnętrznej 25,4 mm
7S-5386: Rolka ruchu liniowo-obrotowego o średnicy zewnętrznej 25,4 mm
7S-5386: Rolka ruchu liniowo-obrotowego o średnicy zewnętrznej 25,4 mm

Cat® Linear-Rotary Motion Roller is positioned to facilitate seamless transitions between linear and rotary actions, optimizing overall performance

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7S-5386

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7S-5386

ZRYWAK

951 955 977 6 5 4

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7F D9H D7G D6C D6D D5 D8K D8H D4E D5B D9G

SPYCHARKA

6S 5A 5S 6A 4A

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

977K 983

STEROWANIE HYDRAULICZNE

143 153 163 140

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

594H 572G 583K 571G 561D 594

WCIĄGARKA

55

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione