Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7S-9372: Śruba z łbem sześciokątnym
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7S-9372: Śruba z łbem sześciokątnym
7S-9372: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7S-9372: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
7S-93727S-9372
1P-37051P-3705
6V-01856V-0185
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7S-9372
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7S-9372

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 1,125
Bolt Length (mm): 28,58
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Ocynkowane
Długość uchwytu (cale): 0,227
materiał: STAL,Stal węglowa,Stop cynku
Grip Length (mm): 5,77
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7S-9372

GENERATORY

SR4

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

528 59N 59L 58L 57H 57 55 59 58

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

589

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3304 3306 D333C 3516 3512B D330C G3306B G3304B G3304 G3306

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

3516 3512B G3306 3516C 7241 7231

SPYCHARKI KOŁOWE

960F 950F

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AE40 AD30 AE40 II AD45 AD40

ZGARNIARKI KOŁOWE

651E 657E

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D35HP D35C

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

7495 HF 7495

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

528

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7F D7G D7H D8K D8L D8N D8H D9G D10 D9R D9L D9N D9H D10N D4H D10R D5B D6D 193B 193 163 183B 153 7 6 5 9 8 977 10 5A 5S 10SU 7SU 7A 7S 7U 10U 7S LGP 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 8SU

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

963B 983 955L

KOPARKI GĄSIENICOWE

235C 229 225 225B 225D 235B 235C 235D 245 245D 245B

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

798 AC 785 789 789B

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

G3306B

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

816

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

XQG135 3306 3304 3304B 3512B 3508B 3516

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem