होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू7S-9372: Hex हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
7S-9372: Hex हेड बोल्ट
7S-9372: Hex हेड बोल्ट

Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7S-9372: Hex हेड बोल्ट

Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7S-9372 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7S-9372 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 1.125
Bolt Length (mm): 28.58
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
ग्रिप की लंबाई (in): 0.227
सामग्री: स्टील,कार्बन स्टील,अलॉय ज़िंक
Grip Length (mm): 5.77
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7S-9372 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

816

पाइप लेयर

589

इंजन - जनरेटर सेट

XQG135 3306 3304 3304B 3512B 3508B 3516

सामुद्रिक उत्पाद

3516 3512B G3306 3516C 7241 7231

ट्रैक-टाइप लोडर

963B 983 955L

ट्रैक-टाइप स्किडर

528 59N 59L 58L 57H 57 55 59 58

व्हील डोज़र

960F 950F

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D7F D7G D7H D8K D8L D8N D8H D9G D10 D9R D9L D9N D9H D10N D4H D10R D5B D6D 193B 193 163 183B 153 7 6 5 9 8 977 10 5A 5S 10SU 7SU 7A 7S 7U 10U 7S LGP 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 8SU

जनरेटर

SR4

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

651E 657E

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D35HP D35C

इंजन - औद्योगिक

3304 3306 D333C 3516 3512B D330C G3306B G3304B G3304 G3306

पेट्रोलियम उत्पाद

G3306B

एक्स्कैवेटर

235C 229 225 225B 225D 235B 235C 235D 245 245D 245B

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AE40 AD30 AE40 II AD45 AD40

व्हील-टाइप स्किडर

528

ऑफ़-हाइवे ट्रक

798 AC 785 789 789B

विस्तारित खनन उत्पाद

7495 HF 7495

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें