Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki7T-5962: Krawędź tnąca
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki
7T-5962: Krawędź tnąca
7T-5962: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca 30 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7T-5962: Krawędź tnąca
7T-5962: Krawędź tnąca
7T-5962: Krawędź tnąca
7T-5962: Krawędź tnąca
7T-5962: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca 30 mm

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7T-5962
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7T-5962

Jednostki miary

USAMetryczny
Hole Spacing (in): 4,961
Edge Length (in): 20,787
Edge Length (mm): 528
Position: Center
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 126
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4,961
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 126
Thickness (mm): 30
End 1 Hole Spacing (in): 4,961
Width (in): 14,173
End 2 Hole Offset (mm): 71
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 2,795
End 1 Hole Offset (in): 2,795
End 1 Hole Offset (mm): 71
Thickness (in): 1,181
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 126
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7T-5962

SPYCHARKI KOŁOWE

950B/950E 950B 950E 950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 980H 980K 950G II 950F II

Wyświetl więcej
Powiązane części
5P-8823
5P-8823: ŚRUBA
Sprawdź cenę
3K-9770
3K-9770: NAKRĘTKA
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem