Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్బకెట్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు7T-5962: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్బకెట్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు
7T-5962: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
7T-5962: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 30 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7T-5962: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
7T-5962: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
7T-5962: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
7T-5962: కట్టింగ్ ఎడ్జ్
7T-5962: కట్టింగ్ ఎడ్జ్

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ 30 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
7T-5962 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-5962 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Hole Spacing (in): 4.961
Edge Length (in): 20.787
Edge Length (mm): 528
Position: Center
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 126
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4.961
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 126
Thickness (mm): 30
End 1 Hole Spacing (in): 4.961
Width (in): 14.173
End 2 Hole Offset (mm): 71
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 2.795
End 1 Hole Offset (in): 2.795
End 1 Hole Offset (mm): 71
Thickness (in): 1.181
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 126
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-5962కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ డోజర్

950B/950E 950B 950E 950G 960F 962H 950F 962G 962G II 950H 980H 980K 950G II 950F II

మరిన్ని చూడండి
సంబంధిత పార్ట్‌లు
5P-8823
5P-8823: ప్లో బోల్ట్
ధరను చెక్ చేయండి
3K-9770
3K-9770: నట్
ధరను చెక్ చేయండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి