Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty8T-0100: Śruba z łbem sześciokątnym M8-1,25 x 60 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty8T-0100: Śruba z łbem sześciokątnym M8-1,25 x 60 mm

Porównaj zamienniki części

Bolt Length (in)

Grip Length (in)

Thread Size (in)

Opis

8T-0100

Ta część:

2.362

0,148

0

Metryczny

627-7259

Ta część:

Zestaw bloków na elementy złączne metryczne-zgrubne, M8, 7 różnych długości, 9 numerów katalogowych, 225 elementów, powłoka fosforanowa i olejowa

Powiązane części

198-4765: Twarda podkładka o grubości 8 mm

Płaska podkładka twarda Cat® o grubości 8 mm

3E-4352: podkładka regulacyjna o wewnętrznej średnicy 8,8 mm

Podkładka płaska Cat®, ID X OD X T: 8,8 x 20,5 x 2,5 mm

9M-1974: podkładka regulacyjna o wewnętrznej średnicy 8,8 mm

Podkładka płaska Cat®, ID X OD X T: 8,8 x 16 x 2 mm

5P-7970: Nakrętka sześciokątna M8

Zwykła stalowa nakrętka sześciokątna M8 Cat® zapewniająca skuteczne mocowanie

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione