HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8T-0100: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 60 mm

Confronta parti alternative

Bolt Length (in)

Grip Length (in)

Thread Size (in)

Descrizione

8T-0100

Questa parte:

2.362

0,148

0

Metrico

627-7259

Questa parte:

Kit contenitore fissaggio metrico-grossolano, M8, 7 lunghezze assortite, 9 codici prodotto, 225 pezzi, rivestimento in fosfato e olio

Parti di ricambio correlate

198-4765: Rondella piatta in acciaio con ID M8

Rondella piatta rigida Cat® da 8 mm di spessore

3E-4352: Rondella piatta in acciaio con ID M8

Rondella piatta Cat®, diametro interno X diametro esterno X T: 8.8 X 20.5 X 2.5 mm

5P-7970: Dado esagonale M8 x 1,25 mm

Dado esagonale normale Cat®in acciaio M8 utilizzato per un fissaggio efficace

9M-1974: Rondella piatta in acciaio con ID M8

Rondella piatta Cat®, diametro interno X diametro esterno X T: 8.8 X 16 X 2 mm

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito