Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki9H-2770: Uszczelka prętowego wskaźnika poziomu o grubości 0,8 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki
9H-2770: Uszczelka prętowego wskaźnika poziomu o grubości 0,8 mm
9H-2770: Uszczelka prętowego wskaźnika poziomu o grubości 0,8 mm

Uszczelka

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9H-2770: Uszczelka prętowego wskaźnika poziomu o grubości 0,8 mm
9H-2770: Uszczelka prętowego wskaźnika poziomu o grubości 0,8 mm
9H-2770: Uszczelka prętowego wskaźnika poziomu o grubości 0,8 mm
9H-2770: Uszczelka prętowego wskaźnika poziomu o grubości 0,8 mm
9H-2770: Uszczelka prętowego wskaźnika poziomu o grubości 0,8 mm

Uszczelka

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Opis:
Uszczelnienia i pierścienie prostokątne to okrągłe uszczelnienia o prostokątnym przekroju. Krawędzie mogą być zaokrąglone lub nie, zależnie od zastosowania.

Atrybuty:
Uszczelnienie i pierścienie Cat® są wykonane z materiałów dostosowanych do płynów, temperatur i ciśnień występujących w silnikach i maszynach Cat. Materiały są odporne na zużycie i wyciskanie oraz zapewniają doskonałą rezystancja na uszczelnienie sprężanie ustawić.

Wymiary uszczelek i pierścieni konsekwentnie utrzymuje się w wąskim zakresie tolerancji, aby zapewnić ich prawidłowe dopasowanie do rowków uszczelniających z wymaganą kompresją uszczelnienia.

Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Zastosowania:
Prostokątne pierścienie uszczelniające stosuje się do uszczelniania różnych miejsc i układów w maszynach i silnikach Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z 1,3-butadienem, który w stanie Kalifornia jest uznawany za powodujący raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Opis:
Uszczelnienia i pierścienie prostokątne to okrągłe uszczelnienia o prostokątnym przekroju. Krawędzie mogą być zaokrąglone lub nie, zależnie od zastosowania.

Atrybuty:
Uszczelnienie i pierścienie Cat® są wykonane z materiałów dostosowanych do płynów, temperatur i ciśnień występujących w silnikach i maszynach Cat. Materiały są odporne na zużycie i wyciskanie oraz zapewniają doskonałą rezystancja na uszczelnienie sprężanie ustawić.

Wymiary uszczelek i pierścieni konsekwentnie utrzymuje się w wąskim zakresie tolerancji, aby zapewnić ich prawidłowe dopasowanie do rowków uszczelniających z wymaganą kompresją uszczelnienia.

Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Zastosowania:
Prostokątne pierścienie uszczelniające stosuje się do uszczelniania różnych miejsc i układów w maszynach i silnikach Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z 1,3-butadienem, który w stanie Kalifornia jest uznawany za powodujący raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
materiał: NBR — nitryl
Długość całkowita (mm): 44
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych. Kolor może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Opis materiału: NBR to niezwykle wszechstronny materiał o dobrej odporności na ścieranie i przecięcie. Dobrze sprawdza się w układach powietrza, oleju silnikowego, oleju napędowego, płynu chłodzącego/mocznika, oleju hydraulicznego i oleju do automatycznych skrzyń biegów. Nie nadaje się do biodiesla.
Szerokość całkowita (mm): 44
Wysokość przekroju poprzecznego (cale): 0.16
Średnica wewn. (cale): 1.41
Szerokość przekroju poprzecznego (mm): 2.4
Wysokość przekroju poprzecznego (mm): 4
Średnica wewn. (mm): 35.7
Szerokość przekroju poprzecznego (cale): 0.09
Jednostki miaryUSAMetryczny
materiał: NBR — nitryl
Długość całkowita (mm): 44
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych. Kolor może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Wheel Tractor
627627B621R
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
977H941B977K977L951C955H951B955K955L941
Soil Compactor
815
Wheel Dozer
814
Landfill Compactor
816
Motor Grader
12G120G120140G12F12E130G14014G14E
Wheel Loader
920980B930966C950
Wheel Skidder
518528
Track-Type Tractor
D7FD7GD5D4DD4ED5BD6CD6DD6G
Ripper
95164
Pipelayer
572F572G571G571F561B561C
Wheel Scraper
627627B637637B
Excavator
225235
Bulldozer
4S6A6S955977A4A
Track-Type Loader
977K
Wyświetl więcej
Wheel Tractor
627627B621R
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 9H-2770
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem