AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări9H-2770: GARNITURĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări
9H-2770: GARNITURĂ
9H-2770: GARNITURĂ

Garnitură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9H-2770: GARNITURĂ
9H-2770: GARNITURĂ
9H-2770: GARNITURĂ
9H-2770: GARNITURĂ
9H-2770: GARNITURĂ

Garnitură
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
Diagramă piese pentru 9H-2770
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 9H-2770

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 44
Diametrul interior (mm): 35,7
Lățimea secțiunii transversale (mm): 2,4
Diametrul interior (in): 1,41
Înălțimea secțiunii transversale (mm): 4
Lățimea secțiunii transversale (in): 0,09
Descriere material: NBR este un material versatil, cu o bună rezistență la abraziune și tăiere. Funcționează bine în aplicații cu aer, ulei de motor, combustibil diesel, lichid de răcire/uree, ulei hidraulic și lichid de transmisie automată. A nu se utiliza cu biomotorină.
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Material: NBR - Nitril
Înălțimea secțiunii transversale (in): 0,16
Lățimea totală (mm): 44
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 9H-2770

BULDOZER CU ROTI

814 920 980B 930 966C 950

COMPACTOR DE TERASAMENT

815 816

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

572F 572G 571G 571F 561B 561C

ÎNCARCATOR CU SENILE

977H 941B 977K 977L 951C 955H 951B 955K 955L 941

EXCAVATOR

225 235

TRACTOARE CU SENILE

163 143 153 141 140 D7F D7G D5 D4D D4E D5B D6C D6D D6G 951 6 4 4S 6A 6S 955 977A 4A

TROLIU CU ROTI

518 528

AUTOGREDER

12G 120G 120 140G 12F 12E 130G 140 14G 14E

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

627 627B 621R 627 627B 637 637B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert