Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring
117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm
117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm
117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm
117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm
117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm
117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm

Pierścień o-ring
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
Opis:Pierścienie o-ring służą jako uszczelnienie static sealing, a w niektórych przypadkach także dynamiczne.

Atrybuty:
Pierścienie o-ring Cat® wykonuje się z materiałów dobranych odpowiednio do cieczy, temperatury i ciśnienie występujących w silnikach i maszynach Cat. Są one wytrzymałe na wyciskanie i zapewniają doskonałą rezystancja aby uszczelnienie sprężanie ustawić. Ponadto niektóre pierścienie uszczelnienie Cat są pokryte PTFE, aby zminimalizować skręcanie i przecinanie uszczelnienie podczas montażu.

Nasze pierścienie o-ring są produkowane z zachowaniem dokładnych tolerancji wymiarowych, aby perfekcyjnie pasowały do rowków przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu kompresji.

Asortyment Cat obejmuje 2500 uszczelek o-ring o różnych wymiarach i z różnych materiałów. To najlepsze rozwiązanie do maszyn ruchomych Cat i innych producentów.

Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Zastosowania:
Pierścienie O-ring są stosowane w wielu statycznych i dynamicznych połączeniach w maszynach i silnikach Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z sadzą (lotne niezwiązane cząsteczki o wielkości respirabilnej), która w stanie Kalifornia jest uznawana za powodującą raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Opis:
Opis:Pierścienie o-ring służą jako uszczelnienie static sealing, a w niektórych przypadkach także dynamiczne.

Atrybuty:
Pierścienie o-ring Cat® wykonuje się z materiałów dobranych odpowiednio do cieczy, temperatury i ciśnienie występujących w silnikach i maszynach Cat. Są one wytrzymałe na wyciskanie i zapewniają doskonałą rezystancja aby uszczelnienie sprężanie ustawić. Ponadto niektóre pierścienie uszczelnienie Cat są pokryte PTFE, aby zminimalizować skręcanie i przecinanie uszczelnienie podczas montażu.

Nasze pierścienie o-ring są produkowane z zachowaniem dokładnych tolerancji wymiarowych, aby perfekcyjnie pasowały do rowków przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu kompresji.

Asortyment Cat obejmuje 2500 uszczelek o-ring o różnych wymiarach i z różnych materiałów. To najlepsze rozwiązanie do maszyn ruchomych Cat i innych producentów.

Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Zastosowania:
Pierścienie O-ring są stosowane w wielu statycznych i dynamicznych połączeniach w maszynach i silnikach Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z sadzą (lotne niezwiązane cząsteczki o wielkości respirabilnej), która w stanie Kalifornia jest uznawana za powodującą raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 2,62
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,103
Średnica wewn. (mm): 120,32
Średnica wewn. (cale): 4,737
materiał: EPDM — modyfikowany etyleno-propyleno-dietylen,EPDM (70),EPDM
Średnica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala: 158
Kompatybilny z: Alkohole; płyny hamulcowe do pojazdów; gorąca i zimna woda; ketony; ozon i światło słoneczne; płyny na bazie estrów fosforanowych; płyny silikonowe; niektóre rozcieńczone kwasy; para (maks. 200°C); para (maks. 400°F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Jednostki miaryUSAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 2,62
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,103
Średnica wewn. (mm): 120,32
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Pumper
CPT372SBF214SUF557
Underground Art Truck
AD22
Truck Engine
C-10C-12C11C13
Wheel Tractor-Scraper
627K627623621627K LRC632623K LRC623K621K
Load Haul Dump
R1700 IIR1600GR1600HR1600R1700G
Motor Grader
18M314M3161418160H16M16M3163H14M-3140H16H14M143H16GC14H
Track-Type Tractor
D8ND7R SERIESD7R II
Track Feller Buncher
TK1051
Marine Engine
3196C-12C123176C
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
572R II
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
345B II345B L349D L345C L345D L VG345B345C345D345D L349D2345B II MH365B II365B L345C MH349D365B
Petroleum Package
CX31-C13I
Mobile Hyd Power Unit
345D345C349D L349D2345C L
Wheel Tractor
623H621K OEM621H627H
Marine Powertrain
C12
Reclaimer Mixer
RM-300
Engine
C13B
Petroleum Engine
C13C11
Soil Compactor
815F
Ejector Truck
730
Wheel Dozer
814F
Landfill Compactor
816F
Combat Vehicle Engine
C13
Wheel Loader
972G II980C980F980K966G II
Gen Set Engine
C-12
Engine - Machine
C-123176C
Challenger
65EMT845MT83575D75C75EMTC85585E85DMTC865MTC83595EMT865MTC845MT855
Articulated Truck
725730
Rotary/Track Drills
MD5125
Wheeled Excavator
W345C MHW345B II
Industrial Engine
3176C3196C-12C-10C11C13
Wyświetl więcej
Pumper
CPT372SBF214SUF557
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 117-3036
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem