Strona głównaUkład napędowySkrzynie biegów i elementyKoła zębate skrzyni biegów362-6046: PIERŚCIEŃ ZESPOŁU KOŁA ZĘBATEGO
Strona główna
Układ napędowySkrzynie biegów i elementyKoła zębate skrzyni biegów
362-6046: PIERŚCIEŃ ZESPOŁU KOŁA ZĘBATEGO
362-6046: PIERŚCIEŃ ZESPOŁU KOŁA ZĘBATEGO

Cat® Gear Assembly-Ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
362-6046: PIERŚCIEŃ ZESPOŁU KOŁA ZĘBATEGO
362-6046: PIERŚCIEŃ ZESPOŁU KOŁA ZĘBATEGO
362-6046: PIERŚCIEŃ ZESPOŁU KOŁA ZĘBATEGO
362-6046: PIERŚCIEŃ ZESPOŁU KOŁA ZĘBATEGO
362-6046: PIERŚCIEŃ ZESPOŁU KOŁA ZĘBATEGO

Cat® Gear Assembly-Ring
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
Description:
Gear assembly for use in planetary gear sets of transmissions.

Attributes:
• Assembly consists of ring gear and dowel
• Material: Steel
• Internal Spur Gear Number of Teeth: 84
• Internal Spline Number of Teeth: 42
• External Spline Number of Teeth: 85
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Gear assembly for use in planetary gear sets of transmissions.

Attributes:
• Assembly consists of ring gear and dowel
• Material: Steel
• Internal Spur Gear Number of Teeth: 84
• Internal Spline Number of Teeth: 42
• External Spline Number of Teeth: 85
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 316
Inside Diameter (mm): 64.75
Width (mm): 123.2
Outside Diameter (in): 12.440
Inside Diameter (in): 2.549
Width (in): 4.850
Jednostki miaryUSAMetryczny
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 316
Inside Diameter (mm): 64.75
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Pumper
SPF343CSPF743
Engine - Machine
C4.4
Petroleum Engine
3512C3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80CX48-P2300
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
Wyświetl więcej
Pumper
SPF343CSPF743
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 362-6046
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 362-6046
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 362-6046

Description:
Gear assembly for use in planetary gear sets of transmissions.

Attributes:
• Assembly consists of ring gear and dowel
• Material: Steel
• Internal Spur Gear Number of Teeth: 84
• Internal Spline Number of Teeth: 42
• External Spline Number of Teeth: 85
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 362-6046

Jednostki miary

USAMetryczny
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 316
Inside Diameter (mm): 64.75
Width (mm): 123.2
Outside Diameter (in): 12.440
Inside Diameter (in): 2.549
Width (in): 4.850
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 362-6046

PUMPER

SPF343C SPF743

ENGINE - MACHINE

C4.4

PETROLEUM ENGINE

3512C 3512B

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80 CX48-P2300

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH48-E70

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem